Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Телеметрические и удалённые SCADA системы

Системы телеметрии и SCADA компании Schneider Electric контролируют и управляют полевыми операциями в разбросанной инфраструктуре. От простых измерений на уровне резервуаров и мониторинга трубопроводов до новых инициатив по оптимизации на основе ERP - наши удаленные объекты с проводной и беспроводной связью помогут вам не отставать от нормативных требований, стремительных технологических изменений и промышленных тенденций.

Интеллектуальное удалённое оконечное устройство

В интеллектуальных блоках RTU системы SCADAPack™ сочетаются возможности мониторинга и связи блока RTU с мощностью обработки и регистрации данных программируемого логического контроллера (PLC). Блоки RTU с функциями SCADAPack Smart идеально подходят для тех случаев, когда дистанционные процессы требуют автоматического контроля и автономного управления. Регистратор данных системы SCADAPack подключается к автономным блокам управления и к сети GSM, что обеспечивает недорогой и не требующий большого объема обслуживания контроль распределенных активов.

Expansion Modules

SCADAPack 100, 300, 32

SCADAPack 100, 300, 32. Range of compact Smart RTU combining capabilities of remote terminal units with the power of Programmable Logic Controller and designed to run in challenging remote environment. Optimized for Modbus-centric control and monitoring application in the most remote and challenging environments, the SCADAPack 300 range provides smart controller platform solutions with energy-efficiency, ruggedness and cost-efficiency in mind.

Подробные сведения

Программное обеспечение для удалённой SCADA-системы

Масштабируемое и надежное программное обеспечение для диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) с готовыми к использованию функциями телеметрии, оптимизированными для управления удаленными активами, распределенными по географически распределенной инфраструктуре.

EcoStruxure™ Geo SCADA Expert

EcoStruxure™ Geo SCADA Expert

Software for telemetry and remote SCADA applications. EcoStruxure™ Geo SCADA Expert (ранее известная как ClearSCADA) - это открытое, гибкое и масштабируемое программное обеспечение для телеметрии и удаленных SCADA решений.

Подробные сведения