Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Сервосистемы и робототехника

Сервоприводы Lexium, интегрированные приводы, электродвигатели и робототехники предназначены для автоматизации применения в машинах с одной осью и высокой производительностью по нескольким осям, требующих высокой скорости движения и точного позиционирования. Предложение Lexium разработано для широкого спектра машин, ориентированных на движение, в области упаковки, перемещения материалов, обработки материалов, электроники, продуктов питания и напитков.

Линейные приводы

Откройте для себя полный портфель линейных движений и робототехники, включая решения на основе фиксированных и многоосей, а также дельта-роботы для решений типа "взять-место".

Lexium PAS

Lexium PAS

Портальные оси с фиксированным корпусом. Портальные оси с фиксированным корпусом и передвижной тележкой

Часть Lexium
Подробные сведения
Lexium MAX

Lexium MAX

Многоосевые системы Schneider Electric. Многоосевые системы Schneider Electric для позиционирования по одной, двум и трем координатам

Часть Lexium
Подробные сведения

Интегрированные приводы

Встроенные сервоприводы Lexium используются в качестве децентрализованных приводов в машинном здании. В сочетании с контроллером или ПЛК Modicon они могут использоваться для простого создания комплексных архитектур системы управления с минимальными затратами. Интегрированные приводы могут быть оборудованы синхронным серводвигателем переменного тока, бесщеточным электродвигателем постоянного тока или шаговым двигателем, что обеспечивает множество возможностей для использования в различных областях применения.

Lexium ILA, ILE, ILS

Lexium ILA, ILE, ILS

Компактные сервоприводы Lexium ILA, ILE, ILS. Интеллектуальные компактные электроприводы

Часть Lexium
Посмотреть продукты

Сервоприводы

Линейка сервоприводов и электродвигателей Lexium включает в себя широкий диапазон мощностей до 24 кВт для независимого или синхронизированного управления движением. Продукты Lexium могут адаптироваться к требованиям высокой производительности, мощности и простоты использования в системах управления движением.

Lexium 32 & Motors

Lexium 32 & Motors

Сервопреобразователи и серводвигатели от 0,15 до 7 кВт. Сервопреобразователи и серводвигатели от 0,15 до 7 кВт

Часть Lexium
Посмотреть продукты
Lexium 28 servo drive & BCH2MM servo motor

Lexium 28 & Motors

Сервоприводы и серводвигатели от 0.05 до 4.5 кВт. Lexium 28 сервоприводы Lexium BCH2 серводвигатели для компактных машин

Часть Lexium
Посмотреть продукты

Контроллеры перемещения

Наши контроллеры движения разработаны для удовлетворения ваших потребностей в скоординированном и синхронизированном управлении движением в широком спектре производственного и упаковочного оборудования, а также в системе транспортировки и сборки материалов.

Контроллер перемещения - Modicon LMC058

Контроллер перемещения - Modicon LMC058

От 42 до 2400 входов/выходов, синхронизация до 8 осей (4 оси за 2 мс). 30-процентная экономия времени на монтаж, подключение и ввод в действие

Часть Modicon
Посмотреть продукты