Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

OsiSense XX

Ультразвуковые датчики

Ультразвуковые датчики обнаружения любого объекта без регулировки: металл, пластик, порошок, жидкость, паста, стекло, прозрачное, гранулированное, впитывающее, любых цветов ...

OsiSense XX
  • Технические параметры

    • 3 простых формата от минимального (0,7 x 2 x 3 см) для совмещения, с несколькими креплениями (Ø 18 или 24 мм)
    • 4 стандартизованных цилиндрических формата: Ø 12, Ø 18 и Ø 30 мм
    • Аналоговый вывод Ø 30 мм Ø 30 мм, модели с корпусом из нержавеющей стали
    • Вспомогательные принадлежности:
      - крепежные принадлежности для каждого формата
      - для программирования датчиков с возможностью удаленной регулировки
      - для подключения с помощью разъемов
    • Изделия, пригодные к использования в различных средах: герметичные датчики, стойкие к пыли, фоновому шуму, с компенсацией температуры, стойкие к химическим веществам.
    • Расстояние обнаружения: от 6 мм до 8 м.
    • Цифровые выводы PNP или NPN (выбираемые), функция НО или НЗ, аналоговый вывод 4…20 мА или 0…10 В
    • Напряжение питания: 12/24 В, подключение с помощью разъемов


    Преимущества

    Технология, отражающая ваши потребности

    Новая широчайшая линейка Osisonic позволит вам найти нужное решение для требовательных сред благодаря:
    - невероятно большому набору форматов, от самых компактных на рынке до устройств диаметром 30 мм с расстоянием обнаружения 8 м
    - интеллектуальности и простоте установки датчиков в режиме обучения
    - корпус из нержавеющей стали с аналоговыми моделями.

    Варианты применения

    • Основные сферы: упаковочная отрасль, автомобилестроение, целлюлозно-бумажная промышленность, механические станки, сборочное оборудование, оборудование для производства продуктов питания и напитков и т. д.

    Gallery

    • Extra large OsiSense XX range