Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

OsiSense XZ

Монтажные принадлежности и принадлежности для подключения датчиков

Усовершенствованное подключение датчиков к корпусу

OsiSense XZ
  • Конструктивные особенности

    Быстро найдите нужные монтажные соединения:
    • Удлинители: для простого подключения датчиков с помощью разъемов к контактным группам или вводам ПЛК
    • Соединители: для подключения кабеля полезной длины к датчику с разъемами
    • Кабельные удлинители: для подключения датчиков с разъемами к разветвительным муфтам
    • Основания: преобразование датчика с контактами в датчик с разъемами
    Основные технические характеристики кабелей:
    • Оболочка из полиуретана
    • Превосходная стойкость:
    • в промышленной среде (смазочно-охлаждающие жидкости и пр.)
    • к трению (радиус изгиба составляет до 15 диаметров при динамической эксплуатации)
    • к экстремальным температурам (от -35 до + 90°C)
    • Номинальное напряжение: 320 В, напряжение изоляции: 2,5 кВ


    Преимущества

    Надежное подключение

    Линейка комплектующих для подключения оборудования была разработана для достижения оптимального удобства использования потребителем, упрощения выполнения соединений, а также для быстрого и безопасного справочного обозначения.

    Варианты применения

    Высокоэффективные, быстрые и адаптированные подключения ко всем датчикам
    • Промышленные станки: сборочное, упаковочное, транспортировочное, конвейерное оборудование и т. д.