Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

PACiS SMT

Специализированное программное обеспечение для управления предысторией баз данных

Часть EcoStruxure

-

PACiS SMT
  • Технические параметры

    Инструмент управления системой PACiS SMT - это программное приложение, которое обеспечивает управление версиями наборов данных, полученных из различных компонентов системы PACiS.

    Используя базы данных конфигураций, сгенерированных в PACiS SCE, PACiS SMT обеспечивает корректное распределение системных файлов для каждого устройства. Оно отслеживает отличия между текущей базой данных и новыми базами данных, а также отображает сводку версий всех баз данных конфигурации. PACIS SMT также сохраняет историю базы данных распределенной системы управления (DCS). Это дает возможность пользователю сравнивать различные версии, создавать новые версии, анализировать динамику автоматизации подстанции (в случаях модернизации или расширения), а также параллельно редактировать несколько баз данных.

    PACiS SMT также включает функцию автоматической загрузки файлов осциллограмм и форм сигналов.

    PACIS SMT можно запускать непосредственно на месте развертывания или же удаленно, в обоих случаях пользователь получает доступ к исчерпывающей информации о системе и состоянии оборудования.