Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

PACiS GTW

SCADA & EMS Gateway

Часть EcoStruxure

-

PACiS GTW
  • Технические параметры

    PACiS GTW представляет собой шлюз в архитектуре цифровой системы управления PACiS, который отвечает за обмен данными между двумя сетями: сетью PACiS с устройствами UCA2 или IEC61850 и сетью под управлением SCADA (система диспетчерского управления и сбора данных) или EMS (система управления энергией).

    При этом используется ряд протоколов, обеспечивающих связь с системами диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) и EMS (система управления энергией):

    • IEC 60870-5-101
    • IEC 60870-5-104
    • Последовательный канал GI74
    • Modbus
    • DNP3.0
    • OPC

    Архитектура PACiS GTW обеспечивает простое и эффективное внедрение новых или существующих протоколов. PACiS GTW может иметь поддержку нескольких протоколов и полного резервирования (канал передачи и физическое устройство).