Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Станции быстрой подзарядки

Терминалы подзарядки электромобилей

Инфраструктура зарядных станций для электромобилей

Станции быстрой подзарядки
  • Конструктивные особенности

    Разработка электромобилей создала новые потребности, которые СТО могут легко обеспечить, расширив свое оборудование.
    Иногда пользователям может понадобиться быстро подзарядить свои батареи, чтобы ехать дальше.

    С быстрой подзарядкой, батареи заряжаютсядо 80 % менее чем за 15 минут. Этот короткий отрезок времени идеально подходит длякороткого перерыва в магазине или кафе при СТО.

    Технические характеристики

    • Режим зарядки 4 согласно МЭК 61851.
    • Розетка длязарядки
      Розетка переменного тока: соответствует стандарту МЭК 61309-2, управление быстрой подзарядкой от переменного тока по стандарту CHАdeMO
      Розетка постоянного тока: Тип Yazaki 125 А.
    • Климатические условия эксплуатации: минимальная температура: -30 °C,
    • максимальная температура: 50 °C.


    Преимущества

    Инфраструктура станций быстрой подзарядки от Schneider Electric

    С решением для быстрой подзарядки от Schneider Electric, которое устанавливается на СТО также легко, как и на автобазе, и подходит для электромобилей любого типа, возможна подзарядка батареи до 80 % менее чем за 15 минут.

    Это решение обеспечивает:

    Пользователю

    • Простой и эффективный способ при необходимости продолжить поездку с полной мощностью.
    • Интуитивно понятный, простой в использовании терминал.
    • Полную безопасность и для пользователя и для машины.
    • Возможность нахождения зарядных терминалов и проверки их занятости.

    Оператору

    • Интеграция, подстраиваемая под существующую инфраструктуру (сооружения) и систему использования (оплата, управление, безопасность и т. д.)
    • Дополнительные услуги для обеспечения оптимального управления, обслуживания и мощности установки.
    • Оптимизация расходов на электричество благодаря службам управления энергией.

    Варианты применения

    Благодаря нашему предложению, владельцы электромобилей могут просто и безопасно заряжать их без малейшего риска превысить потребление по договору, при этом максимально экологичным образом.

    > Наше решение включает услуги управления энергией (сброс нагрузки, регулирование потребления, углеродный след и т. д.).

     

    Gallery