Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Мониторы и интерфейсы безопасности с AS-интерфейсом

Мониторы безопасности с AS-интерфейсом

Мониторы и интерфейсы безопасности в AS-Interface

Мониторы и интерфейсы безопасности с AS-интерфейсом
  • Конструктивные особенности

    Мониторы безопасности
    • Проверка правильной работы системы AS-Interface.
    • Контроль устройств безопасности, подсоединенных к желтому кабелю.
    • Доступно в 2 версиях: с 1 или 2 выводами безопасности.
    • Настройка через программное обеспечение, работающее в среде Windows, при помощи простой операции перетаскивания.
    Интерфейсы безопасности
    • Для металлических или пластмассовых кнопок аварийного останова Harmony (установочный диаметр 22 мм).
    • Для компонентов с выводными соединениями M12.
    • Для компонентов с выводами кабельных сальников ISOM16 или ISOM20.


    Преимущества

    Безопасность сетей

    Упрощение системы проводки в сочетании с уровнем диагностики AS-Interface « Безопасность на рабочем месте» способствует интеграции функций безопасности в существующее решение AS-Interface.
    Не требует дополнительных капиталовложений: установка не требует использования защищенного ПЛК или специального ведущего устройства AS-Interface.

    Варианты применения

    • Все установки, требующие защиты оборудования или оператора, и использующие сеть AS-Interface.

    Gallery

    • ASISWIN
    • ASISSLC ASISSLLS
    • ASISSLB
    • ASISAFEMON