Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

EasyPact EXE

Вакуумный выключатель внутренней установки на напряжение 6, 10 кВ

для использования в распредустройствах среднего напряжения.

Выключатели внутренней установки
  • Конструктивные особенности

    EasyPact EXE - серия вакуумных выключателей внутренней установки, предназначенных для использования в распредустройствах среднего напряжения объектов инфраструктуры, промышленных предприятий и нефтегазовой отрасли и для защиты персонала и оборудования.
    • Стационарная и выкатная версия выключателя;
    • Номинальные токи: 630 А-1250 А-1600 А-2000 А-2500 А;
    • Номинальные токи отключения: 25 кА-31,5 кА;
    • Механический ресурс: 10000 операций;
      Межфазные расстояния 145-150-185-210-240-275 мм;
    • Новая выкатная тележка с возможностью моторизованного вката и выката выключателя.


    Дополнительное оборудование:

    • Блокировка выключателя в отключенном состоянии навесным или встроенным замком.
    • Блокировка кнопок включения/отключения.
    • Вторая катушка отключения, катушка минимального напряжения мгновенного действия.
    • Дополнительные блок-контакты.
      64-контактный разъём низкого напряжения. 
    • Дополнительные компоненты для построения ячейки.
    • Механизм внешнего отключения выключателя, автоматически отключающий выключатель при выкате.

    Преимущества

    Безопасность: надежная система блокировки, возможность дистанционного вката/выката выключателя, надежные вакуумные камеры, механизм привода и выкатная тележка.

    Надежность: полный контроль качества продукции и производственных процессов, соответствие стандартам, сервисное предложение, техническая и коммерческая поддержка.

    Эффективность: возможность адаптации выключателя на базе партнера, доступность компонентов на складе "Шнейдер Электрик", простой заказ компонентов онлайн, различные варианты исполнения, экономия расходов.

    Варианты применения

    • Обслуживание и защита электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6, 10 кВ.
    • Используется в новых и реконструируемых распредустройствах и установках СН объектов генерации электроэнергии, промышленных предприятий, нефтегазовой отрасли и коммерческих зданий.