Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Magelis GK

Расширенные сенсорные панели / панели клавиатуры

Терминал с клавиатурой и сенсорным экраном

 Magelis GK
  • Конструктивные особенности

    Ультра-гибкий пользовательский интерфейс:

    • Сенсорный экран и клавиши клавиатуры настраиваются одновременно или отдельно
    • Функциональные клавиши, настраиваемые с помощью меток (клавиши Fi) или соответствующие пиктограммы экрана (клавиши Ri)

     
    Гениальный:
    •Промышленный указатель для выполнения точных команд на экране
    •Буквенно-цифровая клавиатура с использованием принципа клавиатуры мобильного телефона
    •3-цветные светодиоды, связанные с функциональными клавишами, чтобы сигнализировать статус команды
    •Улучшенная чувствительность клавиш для визуального управления машиной

    Коммуникационная способность:
    •Последовательные порты, порты USB, быстрые порты Ethernet
    •SD-карта

    Преимущества

    Способны работать при тяжелых погодных условиях

    Графические терминалы Magelis HMI GK разделяют свои технические характеристики с Magelis HMI GTOs. Ультра-гибкие, они могут быть настроены и управляемые так, чтобы точно соответствовать вашим требованиям. Специально разработаны для работы в тяжелых условиях, они обеспечивают оптимальный контроль на клавиатуре и сенсорном экране. Используя программное обеспечение Vijeo Designer, легко программируемый Magelis HMI GK имеет возможность воспроизводить ваш диалог при разных обстоятельствах.

    Варианты применения

    •Комплексные машины, тяжелые условия, безопасность машин
    •Материал рабочей промышленности
    •Добыча
    •Автомобильная промышленность