Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Easergy P3

Цифровое устройство релейной защиты для распределительных сетей 6-35 кВ

РЗиА Easergy P3 обладают широкими цифровыми возможностями и защитными функциями электрооборудования среднего напряжения. Наряду с удобством эксплуатации, новинка обеспечивает высокий уровень операционной эффективности, с точки зрения экономии времени для изготовителей электрораспределительных устройств, а также с точки зрения ежедневного обслуживания благодаря универсальности применения устройств РЗиА.

Easergy P3
  • Конструктивные особенности

    Easergy P3  – это надежное и самое современное устройство РЗиА, обладающее самыми высокими в своем классе характеристиками по надежности и простоте ежедневного использования. А встроенная дуговая защита гарантирует высокий уровень безопасности, как для эксплуатационного персонала, так и для электрооборудования, продлевая его срок службы.

    Easergy P3 является интуитивно понятным и удобным в эксплуатации устройством релейной защиты, измерения и управления. Вам доступны более 40 защитных функций в одном устройстве, 9 коммуникационных протоколов связи, что позволяет повысить удобство обслуживания, а также сократить Ваши затраты на формирование резервного парка устройств (ЗИП). 
     
    Две основные модели характеризуются следующим приятными неожиданностями: графический дисплей с ЧМИ и мнемосхемой, свободно-программируемая логика PLS, цифровой генератор импульсов для тестирования защитных функций, дуговая защита (опция при заказе):
     
    • Easergy P3 стандартная версия - имеет на борту более 40 функций защит, ЧМИ с мнемосхемой, свободно-программируемая логика PLS, цифровой генератор импульсов для тестирования защитных функций, съёмный токовый разъем;

    • Easergy P3 расширенная версия - имеет на борту более 40 функций защит, включая дифференциальные защиты, дуговая защита (опция при заказе) ЧМИ с мнемосхемой, свободно-программируемая логика PLS, цифровой генератор импульсов для тестирования защитных функций, выносной ЧМИ.
     
    Обе модели поддерживают современные цифровые инструменты, предназначенные для экономии времени пользователей. Например, использование смартфона и планшета для работы с Easergy P3 окажет вам существенную помощь при выполнении различного типа задач, от удаленного просмотра события до управления нагрузкой.

    Благодаря более чем 100-летнему опыту компании в производстве устройств защиты и управления Easergy  P3 по надежности находится в одном ряду с микропроцессорными устройствами защиты и управления Sepam 1000+, MiCOM и Vamp.

    Преимущества

    Непревзойдённая эффективность с акцентированием на экономию времени на каждом этапе:

    • Простота конфигурирования и выбора РЗиА благодаря использованию веб-конфигураторов
    • Универсальное программное обеспечение Easergy Pro для конфигурирования и тестирование функций защит, а также протоколов передачи данных, включая GOOSE-сообщения.
    • Возможность удаленного и быстрого изменения установок с помощью встроенного веб-сервера
    • Кратчайшие сроки поставки благодаря наличию на складе самых популярных позиций РЗиА
     
    Цифровые возможности и гибкие возможности подключения обеспечивают удобную интеграцию в системы верхнего уровня (АСУ ТП)

    • Удобство эксплуатации и техническое обслуживание с помощью инновационного мобильного приложения Easergy SmartApp
    • 9 протоколов связи в одном устройстве с возможностью подключения к системам верхнего уровня по последовательной линии связи, по сети Ethernet, а также по волоконно-оптической линии связи
    • Стандарт МЭК 61850, изд. 1 и 2 и протоколы резервирования (RSTP, PRP)
    • Модульная архитектура предоставляет возможность заказать РЗиА с увеличенным количеством дискретных входов и выходных реле
     
    Защита эксплуатационного персонала и продление срока службы оборудования 

    • Встроенная защита от дуговых замыканий для минимизации риска поражения электрической дугой эксплуатационного персонала и оборудования 
    • Встроенный цифровой генератор импульсов для оперативного тестирования устройств Easergy P3 используя ПО Easergy Pro
    • Соответствие требованиям международных стандартов качества (МЭК 60255-1)

    Варианты применения

    Easergy P3 обеспечивают функции защит электрооборудования среднего напряжения объектов городского электроснабжения, объектов инфраструктуры (аэропорты, дороги…), водоснабжение, коммерческие здания, гостиницы, промышленные предприятия, коммунальные службы-распределение электроэнергии и т.д.

    Easergy P3 поддерживают более 40 функций защиты, включают в себя защиту ввода, линии, секционного выключателя, трансформатора, двигателя и генератора.