Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

F400-F400xe

Распределительное устройство с воздушной изоляцией до 40,5 кВ

Распределительное устройство среднего напряжения: выкатные автоматические выключатели от 36 до 40,5 кВ

F400-F400xe
  • Конструктивные особенности

    • Серия F400 предлагает широкий выбор универсальных, функциональных и предварительно настроенных устройств.
    • В серию F400 входят следующие устройства:
    F400 - подходит для характеристик 40,5 кВ - 2500 A - 40 кА/3 c;
    F400xe - уникальное предложение, оптимизированное для характеристик 36 кВ - 2500 A - 25 кА/3 c.
    • Серия F400 в сочетании с блоками цифрового управления Sepam разработана для использования с новыми или существующими контрольными устройствами.
    Характеристики
    • Технология: SF6 (элегаз)
    • Стандарт: IEC
    • Номинальное напряжение: от 36 до 40,5 кВ (F400) или 36 кВ (F400xe)
    • Система сборных шин: одинарная
    • Номинальный ток сборных шин: 2500 А
    • Номинальный рабочий ток: 2500 А
    • Номинальное пиковое значение выдерживаемого тока: 40 кА (F400) / 25 кА (F400xe)
    • Классификация по испытанию на воздействие внутренней дуги: AFLR 25 кА/1 с (F400 - F400xe) до 40 кА/ 0,15 с (F400)
    • Потеря непрерывности энергоснабжения: LSC 2B
    • Класс перегородок: PM


    Преимущества

    Увеличенный срок службы.
    Конструкция гарантирует высокий уровень надежности. Периоды обслуживания и диагностики сети теперь оказывают меньшее влияние на качество энергоснабжения. Универсальные обозначения, индикаторы положения в сочетании с механическими и электрическими блокировками призваны помочь оператору в работе и не допустить появления внештатных ситуаций.

    Варианты применения

    Серия F400 применяется на всех рынках распределения электроэнергии.

    • Энергетика: подстанции ВН/СН и СН/СН.
    • Инфраструктура: больницы, аэропорты, метрополитен.
    • Промышленность: нефтедобывающая, производство цемента, горнодобывающая.