Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

TeSys LRD

Тепловые реле перегрузки с ручным или автоматическим сбросом 0,1 до 150А и 0,06 до 75кВт

Тепловые реле перегрузки с функцией ручного и автоматического сброса от 0,1 до 150 A и от 0,06 до 75 кВт

Тепловое реле перегрузки
        • Лучшая цена
          Изображение LR2D3561 Schneider Electric

          LR2D3561

          Реле защиты 55-70 CL20

          4 390,08 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LR2D3563 Schneider Electric

          LR2D3563

          Реле защиты 3p 63-80А CL20

          4 482,28 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LR3D05 Schneider Electric

          LR3D05

          Тепловые реле перегрузки 3P 0,63A 1A

          778,70 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LR3D07 Schneider Electric

          LR3D07

          Тепловые реле перегрузки 3p 1,6А 2,5А

          802,31 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LR3D076 Schneider Electric

          LR3D076

          Реле перегрузки 1,6 A 2,5A

          1 309,59 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LR3D08 Schneider Electric

          LR3D08

          Тепловые реле перегрузки 2,5 A 4A

          992,86 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LR3D146 Schneider Electric

          LR3D146

          Реле перегрузки 7-10А

          1 309,59 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LR3D166 Schneider Electric

          LR3D166

          Реле перегрузки 9 A 13A

          1 309,59 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LR3D21 Schneider Electric

          LR3D21

          Тепловые реле перегрузки 3p 12А 18А

          969,89 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LR3D313 Schneider Electric

          LR3D313

          Тепловое реле 9-13А class 10А

          1 481,37 UAH