Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

ARGUS - Movement detectors

Датчики движения

Никто не пройдет мимо Вас незамеченным!

ARGUS - Movement detectors
      • 4 products available

        ЛУЧШЕЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА

        Многочисленные призы в области дизайна, завоёванные Merten ARGUS – всего лишь один из многих аргументов в пользу выбора этих датчиков движения для открытого монтажа. Они не только обеспечивают достаточный уровень освещения в зонах, удаленных от выключателей, но и привлекают Ваше внимание к незваным гостям - хотят они того, или нет. Кроме того, они очень просто устанавливаются, снабжены специальной защитой от проникновения ползком и радиомодулем для беспроводной настройки и беспроводного соединения нескольких устройств. Наконец, как легко заметить, они хорошо смотрятся.

        • Лучшая цена
          Изображение MTN564319 Schneider Electric

          MTN564319

          Датчик движения ARGUS 220, 16А, 230В, IP55, цвет полярно-белый

          4 746,70 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение MTN564419 Schneider Electric

          MTN564419

          Датчик движения ARGUS 360, белый

          2 812,37 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение MTN565119 Schneider Electric

          MTN565119

          Датчик движения ARGUS 110 BASIS, белый

          2 221,24 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение MTN565219 Schneider Electric

          MTN565219

          Датчик движения ARGUS 220 BASIS, белый

          3 245,22 UAH