Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

TeSys U

Многофункциональные пускатели нового поколения TeSys U до 15кВт

Многофункциональные устройства управления и защиты до 15 кВт

TeSys U
      • 107 products available

        • Лучшая цена
          Изображение LUCA05B Schneider Electric

          LUCA05B

          Блок управления стандартный 1,25-5A 24В AC Класс 10 - трехфазный

          1 495,65 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LUCA05BL Schneider Electric

          LUCA05BL

          Блок управления стандартный 1,25-5A 24В DC Класс 10 - трехфазный

          1 495,65 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LUCA05ES Schneider Electric

          LUCA05ES

          Блок управления стандартный 1,25-5A 48-72В Класс 10 - трехфазный

          1 495,65 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LUCA05FU Schneider Electric

          LUCA05FU

          Блок управления стандартный 1,25-5A 110-240В Класс 10 - трехфазный

          1 746,67 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LUCA12B Schneider Electric

          LUCA12B

          Блок управления стандартный 3-12A 24В AC Класс 10 - трехфазный

          1 617,62 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LUCA12BL Schneider Electric

          LUCA12BL

          Блок управления стандартный 3-12A 24В DC Класс 10 - трехфазный

          1 617,62 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LUCA12ES Schneider Electric

          LUCA12ES

          Блок управления стандартный 3-12A 48-72В Класс 10 - трехфазный

          1 617,62 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LUCA12FU Schneider Electric

          LUCA12FU

          Блок управления стандартный 3-12A 110-240В Класс 10 - трехфазный

          1 399,25 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LUCA18B Schneider Electric

          LUCA18B

          Блок управления стандартный 4,5-18A 24В AC Класс 10 - трехфазный

          1 681,99 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение LUCA18BL Schneider Electric

          LUCA18BL

          Блок управления стандартный 4,5-18A 24В DC Класс 10 - трехфазный

          1 681,99 UAH