Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Клапаны оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для европейского рынка

Широкая линейка клапанов для применения в современных зданиях

Качественные, прочные и надежные клапаны для широкого ряда применений.

Клапаны оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для европейского рынка
Назад Клапаны и приводы клапанов

Клапаны оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для европейского рынка

 
      • Presentation

        The Schneider Electric family of electric linear globe HVAC valve actuators are designed to provide precise, reliable control of all types of globe HVAC valves. These direct mount actuators provide fast, easy and secure connection without the need for any linkages. The Forta actuator has a very high resolution for very fine fluid control and they can be configured to suit any input control signal that may be required.

        Models:

        • Forta M310/M400/M800/M1500/M3000
        • M22 and M50