Лінійка
MasterPact MTZ
Високоточні повітряні автоматичні вимикачі з номінальним струмом від 630 до 6300 А Готовий до майбутньогоПереглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left MasterPact NT
Повітряні автоматичні вимикачі для передачі потужності на струми від 630 до 1600 A Повітряні автоматичні вимикачі на великі струми від 630 до 1600 АПереглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left MasterPact NW
Повітряні автоматичні вимикачі для передачі потужності на струми від 800 до 6300 A Повітряні автоматичні вимикачі на великі струми від 800 до 6300 АПереглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left MasterPact для постійного струму
Автоматичні вимикачі для захисту ліній постійного струму до 4000 А MasterPact NW DC — це асортимент повітряних автоматичних вимикачів, призначених для захисту електричних систем від пошкоджень, викликаних перевантаженнями, короткими замиканнями та замиканнями на землю обладнання в установках постійного струму, включаючи фотоелектричні установки. Вбудований блок керування MicroLogic DC сприяє безпеці та управлінню енергією. Охоплює діапазон номіналів від 1000 до 4000 А в одному форм-факторі.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left MicroLogic
Блоки керування і контролю Блоки управління і контролю для Compact NS 630b - 3200 і Masterpact NT, NWПереглянути продуктиarrow2_left