Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 01044 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma Plus

Prisma Plus - 01044

Запасаные части

Изображение 01044 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma Plus
Prisma Plus - 01044
Запасаные части

Боковая панель шкафа серии G, В=18М

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    890,95 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    наименование изделия
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Боковая панель
    степень защиты IP
    IP30
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    Запасная часть
    совместимость серий продукта
    Prisma G : шкаф
    специальные цветовые опции
    Да
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для настенного монтажа
    место монтажа
    Сторона
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    18
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    925 mm
    ширина
    200 мм
    глубина
    180 мм
    масса продукта
    1,9 кг
    тип покрытия
    Глянцевая
    Текстурированное эпоксидно-полиэстровое
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP30
    степень защиты IK
    IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262
    IK08 с дверью
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DISTRIBLOC 165 (Версия 1.0)
    Дата 25.07.13
    Размер 438.9 KB
    Дата 25.07.13
    Размер 577.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.