Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03008 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma Plus

Prisma Plus - 03008

Функциональные единицы

Изображение 03008 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma Plus
Prisma Plus - 03008
Функциональные единицы

Prisma Plus - Серия G - Монтажная рейка для аппаратов NG160

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    99,64 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Pack 160
    тип устройства или его аксессуаров
    Рейка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип рейки
    Модульн.
    смонтированное устройство
    Compact : стационарный NG160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact : стационарный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact : стационарный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    описание полюсов
    1x 3P : стационарный : NG160
    1x 3P : стационарный : NG160 NA
    1x 4P : стационарный : NG160
    1x 4P : стационарный : NG160 NA
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф Pack - ширина 555 мм
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    шаг 9 мм
    48
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    76 мм
    ширина
    550 мм
    глубина
    83 мм
    масса продукта
    0,16 кг
    цвет
    Серый
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MOD.DEV.RAIL FOR NG160 PACK (Версия 1.0)
    Дата 12.08.13
    Размер 209.9 KB
    Дата 12.08.13
    Размер 313.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    125/160A distribloc (Версия 6.1)
    Дата 18.12.17
    Размер 1.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.