Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03032 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma Plus

Prisma Plus - 03032

Функциональные единицы

Изображение 03032 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma Plus
Prisma Plus - 03032
Функциональные единицы

Монтажная плата для ГОР. СТАЦ/ВТЫЧ. NSX250 С МОТ-РЕД

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 128,42 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact : стационарный INS250 - управление боковая рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный INV250 - управление боковая рукоятка - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 3P : стационарный : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : NSX250 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : NSX250 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : втычной : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : втычной : NSX250 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : INS250 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : INV250 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : втычной : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : втычной : NSX250 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : INS250 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : INV250 вертикальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 модули : INS250, direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    8 модули : INS250, direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    8 модули : INV250, direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    8 модули : INV250, direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    условия эксплуатации
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in горизонтальная ориентация
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in вертикальная ориентация
    высота
    150 мм
    масса продукта
    0.96 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    partie 1 (Версия 05)
    Дата 25.05.18
    Размер 1.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.HZ.FIX-MOT/PLUG-IN NS250 (Версия 1.0)
    Дата 31.07.13
    Размер 422.1 KB
    Дата 31.07.13
    Размер 586.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Power supply block for horizontal NS250 (Версия 00)
    Дата 06.08.18
    Размер 601.7 KB
    M.pl. Hz. fix-mot./plug-in NS250 (Версия 00)
    Дата 25.05.18
    Размер 5.1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.