Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03102 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma Plus

Prisma Plus - 03102

Функциональные единицы

Изображение 03102 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma Plus
Prisma Plus - 03102
Функциональные единицы

Монтажная плата для вертикальных EZC100, 1П

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 188,92 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Easypact : стационарный EZC100 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    3x 4P : стационарный : EZC100 вертикальная ориентация установка
    15x 1P : стационарный : EZC100 вертикальная ориентация установка
    5x 3P : стационарный : EZC100 вертикальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    5 модули : EZC100 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    5 модули : EZC100 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    высота
    150 мм
    масса продукта
    1.1 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.V.EZC100 1P (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 1.1 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.11.18
    Размер 0
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.