Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03113 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma Plus

Prisma Plus - 03113

Функциональные единицы

Изображение 03113 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma Plus
Prisma Plus - 03113
Функциональные единицы

Монтажная плата INF32/40 А

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 277,56 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Fupact : стационарный INF32 - управление выносная поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Fupact : стационарный INF32 - управление выносная поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Fupact : стационарный INF40 - управление выносная поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 3P : стационарный : INF32 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : INF32 горизонтальная ориентация установка
    4x 3P : стационарный : INF32 вертикальная ориентация установка
    4x 3P : стационарный : INF40 вертикальная ориентация установка
    3x 4P : стационарный : INF32 вертикальная ориентация установка
    3x 4P : стационарный : INF40 вертикальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    3 модули : INF32, постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    3 модули : INF32, постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    3 модули : INF40, постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    3 модули : INF40, постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    высота
    150 мм
    масса продукта
    0.9 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.INF32/40 A (Версия 1.0)
    Дата 30.07.13
    Размер 477.5 KB
    Дата 30.07.13
    Размер 147.9 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mounting plate for INF32/40 (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 1.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.