Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03125 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma Plus

Prisma Plus - 03125

Функциональные единицы

Изображение 03125 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma Plus
Prisma Plus - 03125
Функциональные единицы

Монтажная плата для вертикальных ISFT250, Ш=250ММ

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 227,41 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Fupact : стационарный ISFT250 - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 3P : стационарный : ISFT250 вертикальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    Pack enclosure - width 300 mm
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    9 модули : ISFT250, постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа
    9 модули : ISFT250, постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа
    9 module(s) : ISFT250, direct in 300 mm Wide Pack enclosure
    высота
    200 мм
    масса продукта
    1.02 кг
    тип покрытия
    Плавный
    (матовый)
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Monting plate for V ISFT250 W=250mm (Версия 1.0)
    Дата 27.09.13
    Размер 197.3 KB
    Дата 27.09.13
    Размер 129.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ISFT250 mounting plate (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 1.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.