Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03157 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma Plus

Prisma Plus - 03157

Функциональные единицы

Изображение 03157 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma Plus
Prisma Plus - 03157
Функциональные единицы

Prisma Plus - Серии G и P - Монтажная плата для 3 однофазных счётчиков

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 060,48 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Измерители мощности : счетчики киловатт-часов - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    3x 2P : счетчики киловатт-часов вертикальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
    Шкаф Pack - ширина 555 мм
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    6 модули : счетчики киловатт-часов в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    6 модули : счетчики киловатт-часов в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    6 модули : счетчики киловатт-часов в 650 mm Wide ячейка
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 555 mm Wide Pack enclosure
    высота
    250 мм
    ширина
    600 мм
    масса продукта
    1.44 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.FOR 3 1PH METERS (Версия 1.0)
    Дата 13.08.13
    Размер 272.4 KB
    Дата 13.08.13
    Размер 138.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.FOR 2 3PH (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 1.5 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.