Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03164 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma Plus

Prisma Plus - 03164

Аксессуары

Изображение 03164 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma Plus
Prisma Plus - 03164
Аксессуары

20 КРЕПЁЖНЫХ ГАЕК M4 для монтажной рейки

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    358,13 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    название продукта
    Prisma P
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Гайки с зажимами
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    Дополнительные характеристики
    исполнение выключателя
    Защелками
    монтажная опора
    DIN-рейка
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    Ячейка
    Канал ячейки
    резьба ISO
    M4
    количество в одном комплекте
    Комплект из 20 шт.
    масса продукта
    0,14 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Access.\Mounting\20 M4 nuts on rail Ref. 03164 (Версия 1.0)
    Дата 12.01.17
    Размер 2 KB
    Дата 12.01.17
    Размер 6.4 KB
    Дата 12.01.17
    Размер 16.4 KB
    Дата 12.01.17
    Размер 2.1 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.