Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03177 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma Plus

Prisma Plus - 03177

Функциональные единицы

Изображение 03177 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma Plus
Prisma Plus - 03177
Функциональные единицы

ФИГУР.ПЕРФ.ПЛАТА, 6МОД, Ш=250ММ

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 061,45 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    описание монтажной платы
    Частично утопленная перфорированная
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    6 модули в 300 mm Wide канал для напольного монтажа
    6 модули в 300 mm Wide канал для настенного монтажа
    высота
    300 мм
    масса продукта
    0.44 кг
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RECESSED SLOTTED M.PL.6M W250 (Версия 1.0)
    Дата 31.07.13
    Размер 732.1 KB
    Дата 31.07.13
    Размер 966.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.