Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03195 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma Plus

Prisma Plus - 03195

Аксессуары

Изображение 03195 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma Plus
Prisma Plus - 03195
Аксессуары

4 СТОЙКИ для РЕЕК М6, В = 9 ММ

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    142,02 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    название продукта
    Prisma P
    Prisma iPM M
    Prisma iPM L
    Prisma G
    Prisma PH
    тип устройства или его аксессуаров
    Шестигранные проставыши
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    соединение ячейка-устройство
    Шина заземления вертикальный винтами
    Дополнительные характеристики
    исполнение выключателя
    Винтами
    монтажная опора
    Конструктивные вертикальные стойки
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    Ячейка
    Канал ячейки
    резьба ISO
    M6
    количество в одном комплекте
    Комплект из 4 шт.
    высота
    9 мм
    масса продукта
    0.06 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Access.\Terminal block\4 M6 H=9 hex. spacers Ref. 03195 (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.