Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Prisma Plus
Изображение 03220 Schneider Electric

03220

Green premium brand logo
Изображение 03220 Schneider Electric
03220
Green premium brand logo

Prisma Plus - Серии G и P - Панель-Заглушка, В = 46 мм, Ш = 1 м

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    47,43 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Prisma
    Тип продукта или компонента
    Панель-заглушка
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    Совместимость серий продукта
    Prisma G
    Prisma P передняя панель
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Ячейка
    Шкаф для настенного монтажа
    Шкаф для напольного монтажа
    Шкаф Pack
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Высота
    46 мм
    Ширина
    1000 мм
    Вес
    0,12 кг
    Цвет
    Белый (RAL 9001)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2019 (Версия 5.1)
    Дата 01.10.19
    Размер 107.6 MB
    Дата 01.10.19
    Размер 96.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Access.\Front plates\Blanking plate in strips Ref. 03220 (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.