Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03222 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma Plus

Prisma Plus - 03222

Аксессуары

Изображение 03222 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma Plus
Prisma Plus - 03222
Аксессуары

Prisma Plus - Серии G и P - Панель-Заглушка изменяемого размера,Ш=107мм,В=147мм

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    49,82 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    тип устройства или его аксессуаров
    Разборная фальш-панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Ячейка
    Шкаф для напольного монтажа
    Шкаф для настенного монтажа
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    107 мм
    ширина
    147 мм
    масса продукта
    0.06 кг
    цвет
    Белый RAL 9001
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy FC - Feeders for Compact NSX & INS (Версия 00)
    Дата 25.05.18
    Размер 4.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.