Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03230 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma Plus

Prisma Plus - 03230

Функциональные единицы

Изображение 03230 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma Plus
Prisma Plus - 03230
Функциональные единицы

Передняя панель для горизонтальной СТАЦ. CVS250 с рычагом управления

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    761,87 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Easypact : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 4P : монтажная плата опора : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : CVS250 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : CVS250 горизонтальная ориентация установка
    рабочее положение
    Горизонт.
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф Pack - ширина 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    тип присоединения
    Прямое присоединение
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    4
    стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    200 мм
    масса продукта
    0.84 кг
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FR.PL.HZ (Версия 1.0)
    Дата 12.08.13
    Размер 497 KB
    Дата 12.08.13
    Размер 743.7 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.pl. 3-4 V. fixed NS250 devices (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 3.7 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.