Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Prisma Plus
Изображение 03234 Schneider Electric

03234

Green premium brand logo
Изображение 03234 Schneider Electric
03234
Green premium brand logo

Prisma Plus - Серии G и P - Передняя панель для гор. NSX250 с Мотор-редуктором

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    772,16 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Prisma
    Совместимость серий продукта
    Prisma G
    Тип продукта
    Передняя панель
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Compact: стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление с моторизацией - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление с моторизацией - горизонтальная ориентация установка
    Enerlin'X: стационарный FDM121 - управление дистанционное управление - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1 3P: монтажная плата опора: NSX100...160 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: монтажная плата опора: NSX100...160 горизонтальная ориентация установка
    1 3P: монтажная плата опора: NSX250 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: монтажная плата опора: NSX250 горизонтальная ориентация установка
    Рабочее положение
    Горизонт.
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Напольный корпус + 2 канала - ширина 600 + 300 mm
    Настенный корпус + канал - ширина 600 + 300 mm
    тип соединения
    Прямое присоединение
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    4
    Стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    Сертификаты
    ASEFA
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Высота
    200 мм
    Вес
    0,8 кг
    Тип покрытия
    Плавный
    (матовый)
    Защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    Цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FR.PL.HZ.FIX.NS250 MOTOR (Версия 1.0)
    Дата 29.07.13
    Размер 224.7 KB
    Дата 29.07.13
    Размер 285 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03234: front plate NSX250 horizontal fixed motor W600 4M (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.pl. V. fixed NS250 rot. (Версия 00)
    Дата 28.02.18
    Размер 5.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.