Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Prisma Plus
Изображение 03313 Schneider Electric

03313

Green premium brand logo
Изображение 03313 Schneider Electric
03313
Green premium brand logo

Prisma Plus - Серии G и P -Перед.панель с вырезом для INF32-40 4p

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    783,55 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Prisma
    Совместимость серий продукта
    Prisma G
    Prisma P
    Тип продукта или компонента
    Передняя панель
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Fupact: стационарный INF32 - управление выносная поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Fupact: стационарный INF40 - управление выносная поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Fupact: стационарный INF32 - управление выносная поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Fupact: стационарный INF40 - управление выносная поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    описание полюсов
    1 3P: монтажная плата опора: INF32 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: монтажная плата опора: INF32 горизонтальная ориентация установка
    3 4P: монтажная плата опора: INF32 вертикальная ориентация установка
    3 4P: монтажная плата опора: INF40 вертикальная ориентация установка
    1 3P: монтажная плата опора: INF40 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: монтажная плата опора: INF40 горизонтальная ориентация установка
    Рабочее положение
    Вертикальный
    Горизонт.
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 мм
    тип соединения
    Прямое присоединение
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    3
    Стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    Сертификаты
    ASEFA
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Высота
    150 мм
    Ширина
    500 мм
    Вес
    0,66 кг
    Материал
    Сталь
    Тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    Защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    Цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2019 (Версия 5.0)
    Дата 10.10.19
    Размер 96.5 MB
    catalogue Prisma G (Версия 4.0)
    Дата 10.10.19
    Размер 112.9 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FR.PL.3P HZ 4P INF32 40 (Версия 1.0)
    Дата 13.08.13
    Размер 499.9 KB
    Дата 13.08.13
    Размер 489.5 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03313: front plate INF32 horizontal 3/4P - INF32-40 vertical 4P width 600/650 3M (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mounting plate for INF32/40 (Версия 00)
    Дата 01.01.14
    Размер 1.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.