Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Prisma Plus
Изображение 08082 Schneider Electric

08082

Green premium brand logo
Изображение 08082 Schneider Electric
08082
Green premium brand logo

НЕпрозрачная дверь КОМПЛ.ШКАФА PRISMA PACK, Ш = 550 ММ, 2 РЯДА

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    2 091,63 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Prisma
    Наименование продукта
    Pack 160
    степень защиты IP
    IP30
    Тип продукта
    Дверь
    монтаж шкафа
    Поверхность
    Flush with kit
    type of door
    Сплошной
    предоставленное оборудование
    дверь
    рукоятка
    замок под ключ (ключ 405)
    other keylock and insert заказывается отдельно
    2 0
    Дополнительные характеристики
    сторона открывания дверцы
    Реверсируемый
    количество замков
    1
    door opening angle
    130 °
    количество модулей по 18 мм в ряду
    24
    общее количество модулей по 18 мм
    48
    installation description
    Шкаф Pack - ширина 555 мм
    Расширительный шкаф - ширина 555 мм
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    9
    количество горизонтальных рядов
    2
    материал шкафа
    Обработанная листовая сталь
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Высота
    480 мм
    Ширина
    550 мм
    Глубина
    22 мм
    Вес
    2,98 кг
    Тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    Цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IK
    IK08 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-2
    Защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PLAIN DOOR PACK (Версия 2.0)
    Дата 22.04.14
    Размер 7.9 MB
    Дата 22.04.14
    Размер 4.2 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HANDLE W PUSH BUTTON G SYST (Версия 00)
    Дата 01.01.14
    Размер 1.4 MB
    HANDLE BLACK SYST. P/G (Версия 00)
    Дата 01.01.14
    Размер 2.4 MB
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версия 3.0)
    Дата 02.04.18
    Размер 9.3 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.