Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Prisma Plus
Изображение 08366 Schneider Electric

08366

Green premium brand logo
Изображение 08366 Schneider Electric
08366
Green premium brand logo

Prisma Plus - Серия G - Боковые панели с вырезами, IP55, 23 модуля

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    4 105,02 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Prisma
    Наименование продукта
    Prisma G
    Степень защиты IP
    IP55
    Тип продукта или компонента
    Боковая панель
    type of front cover
    Вырез HSI
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    23
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Высота
    1250 мм
    Ширина
    250 мм
    Вес
    3,52 кг
    Тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    Защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    Цвет
    Белый (RAL 9001)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 08366: 2 side panels 23M 2 cut-out Prisma G IP55 (Версия 2.0)
    IP55 SIDE PANELS CUT OUTS 23M (Версия 1.0)
    Дата 26.07.13
    Размер 478.6 KB
    Дата 26.07.13
    Размер 578.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Версия 3.0)
    Дата 28.02.19
    Размер 6.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.