Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Prisma Plus
Изображение 08374 Schneider Electric

08374

Green premium brand logo
Изображение 08374 Schneider Electric
08374
Green premium brand logo

Prisma Plus - Серия G-Непрозрачная малая дверь,IP55,4 мод,для шкафов В=11-27 мод

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    9 224,29 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Prisma
    Наименование продукта
    Prisma G
    степень защиты IP
    IP55
    Тип продукта
    Дверь не на полную высоту
    type of door
    Сплошной
    предоставленное оборудование
    дверь
    2 0
    треугольная вставка охватываемого типа 8 мм
    Дополнительные характеристики
    количество замков
    3
    door opening angle
    180 °
    installation description
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    4
    дополнительная информация
    Спереди следует установить еще одну дверь
    Петли открываются на 170°
    Каждый одинарн. или расширен. шкаф м. б. оборудован только 1 укороченной дверью
    материал шкафа
    Обработанная листовая сталь
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Высота
    200 мм
    Ширина
    600 мм
    Глубина
    26 мм
    Вес
    5,48 кг
    Тип покрытия
    Плавный
    (матовый)
    Цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IK
    IK10 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-2
    Защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 08374: partial plain door 4M Prisma G IP55/11-27M (Версия 2.0)
    IP55 4M PART.PLAIN DOOR 11-27M (Версия 1.0)
    Дата 08.08.13
    Размер 390 KB
    Дата 08.08.13
    Размер 336.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 4.0)
    Дата 23.05.19
    Размер 4.8 MB
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Версия 3.0)
    Дата 28.02.19
    Размер 6.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.