Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Prisma Plus
Изображение 08892 Schneider Electric

08892

Green premium brand logo
Изображение 08892 Schneider Electric
08892
Green premium brand logo

САЛЬНИК. ПАНЕЛЬ ПОД FL21 С РАЗМЕТКОЙ 15 ОТВ. ДИАМЕТРОМ 21/23 ММ (PG13,5/16)

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    516,82 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Prisma
    Совместимость серий продукта
    Prisma G шкаф
    Степень защиты IP
    IP55
    Тип продукта
    Плата кабельного ввода
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    Совместимость продукта
    Корпус IP30
    Корпус IP43
    Корпус IP55
    Корпус IP31
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    тип платы кабельного ввода
    Маскирования
    Место монтажа
    Верхний
    Нижний
    Материал
    Изолированный материал
    количество вводов кабеля
    2 M20/32
    2 M25/40
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Глубина
    180 мм
    Вес
    0,14 кг
    Цвет
    Белый (RAL 9001)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 08892: knockout gland plate 4 entries M20-40 for ref 08871/08875/08876 G IP30 and IP55 (Версия 1.0)
    Access.\IP30 cable gland plates\Pre-drilled plate 4 holes ref. 08892 (Версия 1.0)
    KNOCKOUT G.PL.2XM20/32+2M25/40 (Версия 1.0)
    Дата 25.09.13
    Размер 470.4 KB
    Дата 25.09.13
    Размер 412.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 4.0)
    Дата 23.05.19
    Размер 4.8 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.