Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Prisma Plus
Изображение 08911 Schneider Electric

08911

Green premium brand logo
Изображение 08911 Schneider Electric
08911
Green premium brand logo

Prisma Plus - Серии G и P - Провод соединения с корпусом 6 мм²

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    120,12 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Prisma
    Тип продукта или компонента
    Провод
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для заземления
    Сечение кабеля
    6 мм²
    Дополнительные характеристики
    Совместимость серий продукта
    Prisma G
    Prisma P
    installation description
    Шкаф для напольного монтажа
    Шкаф для настенного монтажа
    Ячейка
    Шкаф Pack
    соединения – клеммы
    Клеммы с кольцевыми наконечниками, 6 мм
    Клеммы с кольцевыми наконечниками, 5 мм
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    длина
    200 мм
    Вес
    0,06 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    catalogue Prisma G (Версия 4.0)
    Дата 10.10.19
    Размер 112.9 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Access.\Miscellaneous\Earth wire 6 mm² Ref. 08911 (Версия 1.0)
    Дата 06.04.05
    Размер 16.4 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 19.11.18
    Размер 10.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.