Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Автоматические выключатели Easy9
Изображение 10393 Schneider Electric

10393

Green premium brand logo
Изображение 10393 Schneider Electric
10393
Green premium brand logo

Гребенчатая шина - 63 A - 4 полюса - Д = 12 x 18 мм

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    207,01 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Домовой
    Тип продукта
    Комбинированная сборная шина
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    lines description
    3L + N
    Length in 18 mm modules
    12
    Дополнительные характеристики
    количество каналов
    3 канала N + 3 L
    poles configuration for 1 way
    1 3P + N
    межполюсный шаг
    18 мм
    тип разъема
    Зуб
    расстояние между направляющими
    72 мм
    изоляция
    Изолированный
    Комплектация изделия
    Разрезаемый
    [Ie] номинальный рабочий ток
    63 А в 40 °C
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток Ph/N
    400 V переменный ток Ph/Ph
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-1
    Исполнение выключателя
    Горизонт.
    место установки
    Верхний в клеммы туннельного типа
    шаг 9 мм
    24
    Ширина
    220 мм
    Цвет
    Светло-серый (RAL 7035)
    Совместимость серий продукта
    Easy9 MCB
    Easy9 RCBO
    Easy9 RCCB
    Easy9 switch
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    IEC 60664
    EN/IEC 60439-1
    огнестойкость
    850 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1
    степень загрязнения
    3
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 3.0)
    Catalogue Prisma P 2019 (Версия 5.1)
    Дата 01.10.19
    Размер 110.3 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.