Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Выключатели Interpact INS/INV
Изображение 13512 Schneider Electric

13512

Изображение 13512 Schneider Electric
13512

Ступенчатый распределительный блок - 125 A - 4 x 13 отверстия - для Prisma G

Показать дополнительные характеристики
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Prisma G
    Тип продукта или компонента
    Многоступенчатый распределительный блок
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    125 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В
    отходящие линии распределительного блока
    4 x 10 mm²
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TERM BLK4P125A4X10HOLES COVER (Версия 1.0)
    Дата 10.09.13
    Размер 774.7 KB
    Дата 10.09.13
    Размер 674.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-WANDER SOCKET PK 16A IP44 220V 2PT + WANDER PLUG PK 16A IP44 220V 2PT (Версия 2.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.