Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Kaedra, Mini Kaedra
Изображение 13577 Schneider Electric

13577

Green premium brand logo
Изображение 13577 Schneider Electric
13577
Green premium brand logo

Клеммник - 80 A - 16 отверстий

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    111,67 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Pragma D
    Kaedra
    Pragma C
    Mini Pragma
    Тип продукта или компонента
    Клеммная коробка
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    80 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В
    количество клеммных блоков
    1 (винт + быстроразъемный) с 16 отходящие линии
    отходящие линии распределительного блока
    8 x 10 mm²
    8 x 16 mm²
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Версия 1.5)
    Дата 07.03.19
    Размер 6.1 MB
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Версия 1.1)
    Дата 01.02.16
    Размер 7.9 MB
    Дата 01.02.16
    Размер 2.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    distribution terminal block - 80 A - 16 holes (Версия 1.0)
    Дата 13.08.13
    Размер 767.3 KB
    Дата 13.08.13
    Размер 757.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Kaedra - Кожухи – инструкция по техническому обслуживанию (Версия 1.3)
    Kaedra enclosure for modular switchgear with interface (Версия 04)
    Kaedra enclosure for power outlets (Версия 05)
    Дата 27.11.15
    Размер 1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-WANDER SOCKET PK 16A IP44 220V 2PT + WANDER PLUG PK 16A IP44 220V 2PT (Версия 2.1)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.