Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Kaedra, Mini Kaedra
Изображение 13983 Schneider Electric

13983

Изображение 13983 Schneider Electric
13983

Kaedra 2x12 модулей, пылевлагозащищенный щит

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    1 371,11 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Kaedra
    Тип продукта или компонента
    Защитный корпус
    Тип ячейки
    Шкаф для модульных устройств
    принадлежности в комплекте со шкафом
    1 клеммный блок 22-конт.
    2 кабельные стяжки
    1 держатель клеммного блока
    1 клеммный блок 4-конт.
    2 комплекта маркировки
    Дополнительные характеристики
    монтаж шкафа
    Поверхность
    количество модулей по 18 мм в ряду
    12
    общее количество модулей по 18 мм
    24
    количество горизонтальных рядов
    2
    класс электроизоляции
    Двойная изоляция
    Класс II
    оборудование в комплекте
    2 комплект для маркировки
    2 монтажная планка
    1 блок клемм, 4 отверстия
    1 опора блока клемм
    1 блок клемм, 22 отверстия
    тип передней крышки
    Прозрачный
    Реверсируемый
    рассеиваемая мощность, Вт
    34 Вт
    [In] номинальный ток
    63 А
    тип рейки
    DIN
    количество предварительных выводов PG ISO
    17
    количество клеммных блоков
    1 с 4 отходящие линии
    1 с 22 отходящие линии
    отходящие линии распределительного блока
    13 x 10 mm²
    13 x 16 mm²
    Описание параметров блокировки
    Доп. замок
    материал шкафа
    Самозатухающий пластик
    ширина
    340 мм
    высота
    460 мм
    глубина
    160 мм
    цвет
    Дверь: прозрачный зеленый
    Шкаф: светло-серый (RAL 7035)
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    EN 50102
    IEC 60529
    IEC 60439-3
    EN 50262
    IEC 60695-2-1
    IEC 670
    огнестойкость
    650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK09 в соответствии с EN 50102
    Environmental characteristics (UV)
    Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010
    Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
    Категория перенапряжения
    II
    Рабочая температура
    -25…60 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Версия 1.1)
    Дата 01.02.16
    Размер 7.9 MB
    Дата 01.02.16
    Размер 2.2 MB
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Версия 1.5)
    Дата 07.03.19
    Размер 6.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Enclosure for modular switchgear 2 rows 12 modules (Версия 1.0)
    Дата 02.02.05
    Размер 103.8 KB
    Дата 02.02.05
    Размер 273.7 KB
    Дата 02.02.05
    Размер 15.2 KB
    Enclosure for modular switchgear 2 rows 12 modules (Версия 1.0)
    Дата 02.02.05
    Размер 14.4 KB
    Дата 02.02.05
    Размер 31.9 KB
    Дата 02.02.05
    Размер 17.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Kaedra - Кожухи – инструкция по техническому обслуживанию (Версия 1.3)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Версия 2.0)
    Дата 28.07.15
    Размер 384 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.