Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Momentum
    тип устройства или его аксессуаров
    Коммуникационный адаптор Ethernet TCP/IP
    протокол порта обмена данными
    Ethernet TCP/IP
    способ доступа
    Ведущий/ведомый
    Peer-to-peer
    скорость передачи
    10 Mbit/s
    поддерживаемая среда передачи
    Экранированный кабель с витыми парами
    Дополнительные характеристики
    конфигурация модуля
    Сервер BOOTP для назначения параметров IP
    топология
    Многоабонентск., сеть топологии "звезда"
    порт Ethernet
    10BASE-T
    кол-во устройств в сегменте
    0...32
    cable distance between devices
    1000 m without repeater
    адресация
    IP адрес назначен пользователем
    Уникальный глобальный адрес IEEE
    состояние отказа
    Отказоустойчивый
    параметр управления
    CRC-32
    питание
    От базового блока вв/выв.
    маркировка
    CE
    локальная индикация
    1 светодиод зеленый состояние сети Ethernet (LAN)
    1 светодиод зеленый модуль активен (RUN)
    электрическое соединение
    1 разъем RJ45 для 10BASE-TX
    масса продукта
    0,07 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CSA
    FM класс 1 раздел 2
    UL
    стандарты
    CSA
    FM класс 1 раздел 2
    степень защиты IP
    IP20
    защитное исполнение
    TC
    стойкость к электростатическому разряду
    4 кВ контакт IEC 801-2
    8 кВ на воздухе IEC 801-2
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м 80...1000 MHz IEC 801-3
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    относительная влажность
    95 % без образования конденсата
    рабочая высота
    <= 5000 м
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 24 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    170ENT11001 / 170ENT11002 Ethernet Communications Adapter, User Guide (Версия 07)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 1.4 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 277.3 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 25.01.19
    Размер 113.9 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Версия 08)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.02.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 469.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.