Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Momentum
    тип устройства или его аксессуаров
    Процессор
    совместимость продукта
    Система вв-выв. Advantys STB
    концепция
    Transparent Ready
    web-сервер
    Класс B
    наименование программного обеспечения
    Concept
    ProWORX
    наименование процессора
    Основание 186
    протокол порта обмена данными
    Modbus RS485/RS232 1 RJ45 19200 bps 2 или 4 провода
    Modbus TCP/IP Ethernet 4 RJ45 10/100 Mbps экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5E
    Дополнительные характеристики
    веб-сервисы
    Ссылки на веб-сайт Schneider Electric
    4 встроенные веб-страницы
    Исходные страницы
    Статистические данные Ethernet
    Конфигурация контроллера
    служба обмена данными
    Обмен сообщениями 125 слов, 4000 сообщений вв-выв. в секунду
    длина слова
    16 бит
    материал
    Лексан
    пределы напряжения питания
    19,2…42,5 В
    частота синхронизации
    50 МГц
    топология
    Многоточечный Modbus
    Звезда
    способ доступа
    Ведущий/ведомый
    параметр управления
    CRC-32 для Modbus TCP/IP
    CRC-16 для Modbus
    адресация
    IP адрес назначен пользователем Modbus TCP/IP
    Уникальный глобальный адрес IEEE
    состояние отказа
    Безопасный режим вв.-выв. Modbus TCP/IP
    описание памяти
    Память программ IEC 200 Кбайт
    Память программ LL984 18 Кбайт
    слова регистров
    26032
    предельные возможности процессора по вв.-выв.
    8192 входов/8192 выходов
    кол-во устройств
    64 Ethernet
    ?????? ????? ??? 1 ? ??????????
    0,25 мс
    локальная индикация
    PLC LAN ST: 1 светодиод
    PLC RUN: 1 светодиод
    Передача данных через порт Ethernet: 4 светодиода
    Обмена данными через порт со скоростью 100 Мбит/с: 4 светодиода
    маркировка
    CE
    потребляемый ток
    100 мА в 24 V пост. ток
    формат модуля
    Стандарт
    монтаж изделия
    Симметричная DIN рейка 15 мм
    высота
    75,2 мм
    ширина
    143 мм
    глубина
    43 мм
    масса продукта
    0,19 кг
    Условия эксплуатации
    электрическая прочность изоляции
    0 В без развязки RS232
    500 В в течение 1 мин. Ethernet
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с МЭК 529 группы A,B,C,D
    ударопрочность
    +/- 15 gn 11 мс сигнал: полупериод синусоиды
    виброустойчивость
    1 gn, амплитуда: 0,075 мм (f = 10…57 Гц)
    1 gn (f = 57…150 Гц)
    стойкость к электростатическому разряду
    4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2
    8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м 80...1000 MHz в соответствии с IEC 801-3
    рабочая температура окружающей среды
    -20…70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата
    рабочая высота
    <= 2000 м
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of del
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.