Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Momentum
    тип устройства или его аксессуаров
    Процессорный адаптер M1/M1E
    наименование программного обеспечения
    Concept V2.6
    Modsoft >= V2.5
    ProWORX 32
    ProWORX NxT V2.0
    протокол порта обмена данными
    Modbus
    наименование процессора
    На основе X 86 (INTEL, AMD)
    частота синхронизации
    32 МГц
    Дополнительные характеристики
    возможности процессора по дискретному вв/выв.
    2048 вх./2048 вых.
    тип памяти
    Флэш-память 256 Кбайт
    RAM 256 Кбайт
    описание памяти
    Данные 4 Кбайт
    Память программ 12 Кбайт LL984
    Память программ 160 Кбод IEC
    материал
    Лексан
    длина слова
    16 бит
    [Us] номинальное напряжение сети
    5,0 В пост. ток +/-5 %
    питание
    Базовым блоком вв/выв. Momentum I/O
    ?????? ????? ??? 1 ? ??????????
    1 ms
    разрядность регистра вв.-выв. процессора
    4096 слов всего
    предельные возможности процессора по вв.-выв.
    8192 бит макс.
    слов вв-выв. на ответвление
    128 вх/вых. Concept
    80 вх/вых. ProWORX
    количество портов
    1 шин вв/выв.
    1 RS232C без развязки
    маркировка
    CE
    масса продукта
    0.042 кг
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    относительная влажность
    5...96 % без образования конденсата
    рабочая высота
    2000 м
    ударопрочность
    <= 15 gn пик. (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны
    виброустойчивость
    1 gn
    0,75 мм размах
    сертификация продукта
    FM класс 1 раздел 2
    CUL
    NEMA тип 250
    UL
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 24 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    171CCC... / 171CCS... M1 Processor Adapter and Option Adapter (Версия 10)
    Прошивки - Обновления
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    171CCS76000 Momentum M1 984LL Exec.(2/26/03) (Версия 2.07)
    Дата 31.01.19
    Размер 192 KB
    Дата 31.01.19
    Размер 192 KB
    Дата 31.01.19
    Размер 192 KB
    Дата 31.01.19
    Размер 192 KB
    Дата 31.01.19
    Размер 192 KB
    Дата 31.01.19
    Размер 192 KB
    Дата 31.01.19
    Размер 192 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.