Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматический выключатель NG125N C 50A 1P

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    967,30 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    NG125
    диапазон
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 NG125
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    NG125N
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    1P
    число защищенных полюсов
    1
    [In] номинальный ток
    50 А в 40 °C
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    код кривой
    C
    отключающая способность
    25 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    25 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 12 В постоянный ток
    50 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 110...130 V переменный ток 50/60 Гц
    6 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц
    25 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток
    20 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 144 В постоянный ток
    категория применения
    Категория А в соответствии с IEC 60947-2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 144 В постоянный ток
    12 В постоянный ток
    125 V постоянный ток
    220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    380...415 V переменный ток 50/60 Гц
    110...130 V переменный ток 50/60 Гц
    предел электромагнитного отключения
    8 x In
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    37.5 кА в 75 % отключающей способности в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 110...130 V переменный ток 50/60 Гц
    18.75 кА в 75 % отключающей способности в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    4.5 кА в 75 % отключающей способности в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц
    25 кА в 100 % отключающей способности в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 60 V постоянный ток
    25 кА в 100 % отключающей способности в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
    индикатор положения контакта
    Да
    способ управления
    Тумблер
    Ручная проверка отключения
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    Индикатор срабатывания
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Да
    шаг 9 мм
    3
    высота
    103 мм
    ширина
    27 мм
    глубина
    81 мм
    масса продукта
    0,24 кг
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    10000 циклы
    возможность блокировки
    Блокируется навесным замком
    описание параметров блокировки
    Интегрированное закрытие на висячий замок
    присоединения
    Клеммы туннельного типа 1.5...50 мм² жесткий
    Клеммы туннельного типа 1...35 мм² гибкий
    длина зачистки проводов
    20 мм
    момент затяжки
    3.5 Н-м
    защита от замыканий на землю
    Без
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-2
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-2
    категория перенапряжения
    IV
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-1
    относительная влажность
    95 % 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -30...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NG125 circuit-breakers (Версия 2012.09.21)
    Дата 18.03.13
    Размер 406.6 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NG125 1P (Версия 1.0)
    Дата 21.12.18
    Размер 360.4 KB
    Дата 21.12.18
    Размер 307 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instructions NG125 (Версия 00)
    Дата 17.10.18
    Размер 394.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NG125 TETRA-NG125 TRI _ EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17.10.11
    Размер 233.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product Environmental Profile NG125 Circuit Breaker (Версия 1.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.