Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все NG125
Изображение 18636 Schneider Electric

18636

Green premium brand logo
Изображение 18636 Schneider Electric
18636
Green premium brand logo

Автоматический выключатель NG125N C 32A 3P

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    3 639,38 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    NG125
    Серия
    Acti 9
    Наименование продукта
    Acti 9 NG125
    Тип продукта или компонента
    Миниатюрный автоматический выключатель
    Краткое название устройства
    NG125N
    Область применения
    Распределение
    Описание полюсов
    3P
    число защищенных полюсов
    3
    [In] номинальный ток
    32 А в 40 °C
    Тип сети
    Постоянный ток
    Переменный ток
    Технология расцепителя
    Термомагнитный
    код кривой
    C
    отключающая способность
    20 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2
    10 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    25 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    Категория применения
    Категория А в соответствии с IEC 60947-2
    Соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    Дополнительные характеристики
    Частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 375 В постоянный ток
    380...415 V переменный ток 50/60 Гц
    500 V переменный ток 50/60 Гц
    220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    440 V переменный ток 50/60 Гц
    предел электромагнитного отключения
    8 x In
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    37,5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    18,75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц
    15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц
    7,5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц
    20 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 375 В постоянный ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
    индикатор положения контакта
    Да
    Тип привода
    Тумблер
    Ручная проверка отключения
    Индикатор наличия напряжения
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    Индикатор срабатывания
    Исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    Монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Да
    шаг 9 мм
    9
    Высота
    103 мм
    Ширина
    81 мм
    Глубина
    81 мм
    Вес
    0,72 кг
    Механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    10000 циклы
    возможность блокировки
    Блокируется навесным замком
    Описание параметров блокировки
    Интегрированное закрытие на висячий замок
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа1,5…50 мм² жесткий
    Клеммы туннельного типа1…35 мм² гибкий
    длина зачистки проводов
    20 мм
    момент затяжки
    3,5 Н-м
    защита от замыкания на землю
    Отдельный блок
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    EN/IEC 60947-2
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    Степень защиты IK
    IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-2
    Категория перенапряжения
    IV
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    Рабочая температура
    -30…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Under investigation
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NG125 circuit-breakers (Версия 2012.09.21)
    Дата 21.09.12
    Размер 406.6 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NG125 3P (Версия 1.0)
    Дата 19.07.13
    Размер 1,017 KB
    Дата 19.07.13
    Размер 646.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instructions NG125 (Версия 00)
    Дата 28.09.12
    Размер 394.3 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NG125 TETRA-NG125 TRI _ EoLi (Версия 1.0)
    Дата 05.10.11
    Размер 233.4 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU_declaration_NG125 (Версия 1.0)
    Дата 04.07.19
    Размер 205 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product Environmental Profile NG125 Circuit Breaker (Версия 1.1)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.