Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Compact NS > 630 A
Изображение 33296 Schneider Electric
Снято с производства

33296

Green premium brand logo
Изображение 33296 Schneider Electric
Снято с производства
33296
Green premium brand logo

circuit breaker basic frame, Compact NS 1000L, 150 kA at 415 VAC 50/60 Hz, 1000 A, fixed, electrically operated, without trip unit, 4 poles

Показать дополнительные характеристики
нет заменя для 33296. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    NS630b...1600
    Тип продукта
    Базовая рама
    Краткое название устройства
    Compact NS1000L
    Область применения
    Распределение
    наименование автоматического выключателя
    Compact NS1000L
    Описание полюсов
    4P
    Положение нейтрали
    Слева
    Тип сети
    Переменный ток
    код отключающей способности
    L
    Соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    Категория применения
    Категория А
    Дополнительные характеристики
    Частота сети
    50/60 Гц
    Тип привода
    С моторизацией
    Исполнение выключателя
    Стационарный
    Монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    (In) rated current up to 65 °C
    1000 А в 50 °C
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    800 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Номинал ТТ автоматического выключателя
    1000 А
    отключающая способность
    130 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    150 кА Icu в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    150 кА Icu в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 500/525 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    100 кА в 500/525 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 (электрическое срабатывание)
    130 кА в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 (электрическое срабатывание)
    150 кА в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 (электрическое срабатывание)
    150 кА в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 (электрическое срабатывание)
    Тип защиты
    Без защиты
    механическая износостойкость
    10000 циклы в соответствии с IEC 60947-2
    электрическая износостойкость
    2000 циклы 690 V Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2
    3000 циклы 440 V Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2
    3000 циклы 690 V Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    4000 циклы 440 V Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    Шаг соединения
    70 мм
    Высота
    327 мм
    Ширина
    280 мм
    Глубина
    147 мм
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    IEC 60947-2
    Сертификаты
    LCIE
    ASEFA
    ASTA
    power losses
    34 Вт
    Степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN 50102
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -50…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки11
    • русский8
    • английский8
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Описание
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Размер 59.6 MB
    Дата 09.12.19
    Описание
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for 33296: Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; fixed electically operated (Версия 1.0)
    Описание
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD files for 33296: Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; fixed electically operated (Версия 1.0)
    Описание
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    FIXED BASIC BREAKER ELEC. OP. (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    stp
    777.3 KB
    zip
    611.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.4 MB
    Дата 12.09.13
    Файлы в документе
    stp
    777.3 KB
    zip
    611.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.1 MB
    Дата 22.04.13
    Файлы в документе
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.1 MB
    Дата 23.04.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.6 MB
    Дата 23.04.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    33296 : NS1000L 4P ФИКСИР.С ЭЛ.ПРИВОД.БАЗ.МОДУЛЬ
    Описание
    NS1000L 4P ФИКСИР.С ЭЛ.ПРИВОД.БАЗ.МОДУЛЬ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    NS1000L 4P ФИКСИР.С ЭЛ.ПРИВОД.БАЗ.МОДУЛЬ
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    33296 : NS1000L 4P ФИКСИР.С ЭЛ.ПРИВОД.БАЗ.МОДУЛЬ
    Описание
    NS1000L 4P ФИКСИР.С ЭЛ.ПРИВОД.БАЗ.МОДУЛЬ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    NS1000L 4P ФИКСИР.С ЭЛ.ПРИВОД.БАЗ.МОДУЛЬ
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    33296 : NS1000L 4P ФИКСИР.С ЭЛ.ПРИВОД.БАЗ.МОДУЛЬ
    Описание
    NS1000L 4P ФИКСИР.С ЭЛ.ПРИВОД.БАЗ.МОДУЛЬ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    NS1000L 4P ФИКСИР.С ЭЛ.ПРИВОД.БАЗ.МОДУЛЬ
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 653.1 KB
    Дата 18.12.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 234.6 KB
    Дата 15.06.10
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.