Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Pratika
Изображение 83081 Schneider Electric

83081

Green premium brand logo
Изображение 83081 Schneider Electric
83081
Green premium brand logo

Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - wall

Показать дополнительные характеристики
  • 2 165,49 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    PratiKa
    Тип продукта
    Interlocked socket
    Краткое название устройства
    Unika socket
    категория вилки, розетки
    Низкое напряжение
    Описание полюсов
    2P + PE
    Тип сети
    Переменный ток
    стандарт розетки
    Промышленный стандарт
    Дополнительные характеристики
    Исполнение выключателя
    Настенный
    [А] номинальный ток
    16 А
    [В] номинальное рабочее напряжение
    200...250 V
    Частота сети
    50/60 Гц
    положение наконечника заземляющего проводника по часовой стрелке
    6 h
    Тип защиты
    Без защиты
    материал вилки, розетки
    Корпус: самозатухающий конструкционный полимер
    материал контактов
    Трубки: никилерованная латунь
    Соединения – клеммы
    Невыпадающ. винты
    maximum cable cross section
    10 мм²
    maximum cable outer diameter
    25 мм
    Тип кабеля
    Кабельный сальник
    Тип резьбы
    Pg 21
    Вес
    0,96 кг
    Размеры основания
    103 x 255 mm
    Высота
    255 мм
    Ширина
    103 мм
    Глубина
    149 мм
    Цвет
    Серый (RAL 7035)
    цветовое обозначение напряжения
    Синий
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    Степень защиты IK
    IK09 в соответствии с EN 62262
    Огнестойкость
    750 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    относительная влажность
    50 % в 40 °C
    70 % в 30 °C
    90 % в 20 °C
    рабочая температура окружающей среды
    35 °C ( 86400 с )
    -25…40 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки4
    • русский3
    • английский1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Версия 1.5)
    Описание
    Catalogue PratiKa
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.1 MB
    Дата 07.03.19
    Описание
    Catalogue PratiKa
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    83081 : Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - wall
    Описание
    Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - wall
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - wall
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    83081 : Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - wall
    Описание
    Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - wall
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - wall
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    83081 : Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - wall
    Описание
    Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - wall
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - wall
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /