Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Acti 9 iC60
Изображение A9F93332 Schneider Electric

A9F93332

Green premium brand logo
Изображение A9F93332 Schneider Electric
A9F93332
Green premium brand logo

Автоматический выключатель iC60L B 32A 3P

Показать дополнительные характеристики
  • 1 879,46 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Область применения
    Распределение
    Серия
    Acti 9
    Наименование продукта
    Acti 9 iC60
    Тип продукта
    Миниатюрный автоматический выключатель
    Краткое название устройства
    IC60L
    Описание полюсов
    3P
    число защищенных полюсов
    3
    [А] номинальный ток
    32 А
    Тип сети
    Постоянный ток
    Переменный ток
    Технология расцепителя
    Термомагнитный
    код кривой
    B
    отключающая способность
    15000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    70 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    70 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    15 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    20 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    36 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    20 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2
    Категория применения
    Категория А в соответствии с EN 60947-2
    Категория А в соответствии с IEC 60947-2
    Соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с EN 60898-1
    Да в соответствии с EN 60947-2
    Да в соответствии с IEC 60898-1
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    Стандарты
    EN 60898-1
    IEC 60898-1
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    Дополнительные характеристики
    Частота сети
    50/60 Гц
    предел электромагнитного отключения
    4 x In +/- 20 %
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    18 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц
    10 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц
    7,5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц
    18 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц
    10 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц
    7,5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц
    35 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц
    35 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц
    7500 А 50 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц
    7500 А 50 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц
    20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток
    20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток
    класс ограничения
    3 в соответствии с EN 60898-1
    3 в соответствии с IEC 60898-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2
    500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN 60947-2
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    индикатор положения контакта
    Да
    Тип привода
    Тумблер
    Индикатор наличия напряжения
    Индикатор срабатывания
    Исполнение выключателя
    Стационарный
    Монтажная опора
    DIN-рейка
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Верхняя или нижняя: Да
    Шаг 9 мм
    6
    Высота
    85 мм
    Ширина
    54 мм
    Глубина
    78,5 мм
    Вес
    0,375 кг
    Цвет
    Белый
    Механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    10000 циклы
    соединения – клеммы
    Единая клемма (верхняя или нижняя) 1…35 мм² жесткий
    Единая клемма (верхняя или нижняя) 1…25 мм² гибкий
    длина зачистки проводов
    14 мм для верхняя или нижняя соединение
    момент затяжки
    3,5 Н-м верхняя или нижняя
    Защита от замыкания на землю
    Отдельный блок
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    IP20 в соответствии с EN 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с EN 60947-2
    3 в соответствии с IEC 60947-2
    Категория перенапряжения
    IV
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    Высота над уровнем моря
    0...2000 м
    Рабочая температура
    -35…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки17
    • русский11
    • английский14
    • французкий13
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ACTI9 IC60 3P
    Файлы в документе
    zip
    574.6 KB
    stp
    970.3 KB
    pdf
    276.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.8 MB
    Дата 29.02.12
    Файлы в документе
    zip
    574.6 KB
    stp
    970.3 KB
    pdf
    276.4 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 538.1 KB
    Дата 25.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 436.3 KB
    Дата 23.12.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.4 MB
    Дата 04.07.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 04.07.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.6 MB
    Дата 04.07.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.7 MB
    Дата 04.07.16
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    A9F93332 : Автоматический выключатель iC60L B 32A 3P
    Описание
    Автоматический выключатель iC60L B 32A 3P
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Автоматический выключатель iC60L B 32A 3P
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    A9F93332 : Автоматический выключатель iC60L B 32A 3P
    Описание
    Автоматический выключатель iC60L B 32A 3P
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Автоматический выключатель iC60L B 32A 3P
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    A9F93332 : Автоматический выключатель iC60L B 32A 3P
    Описание
    Автоматический выключатель iC60L B 32A 3P
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Автоматический выключатель iC60L B 32A 3P
    Морской сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 416.9 KB
    Дата 10.08.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.3 MB
    Дата 10.08.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 506.2 KB
    Дата 02.04.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 09.03.17
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 302.1 KB
    Дата 24.06.19
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 303.4 KB
    Дата 02.09.19
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.