Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматический выключатель iK60N C 16A 3P

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    314,99 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    область применения
    Распределение
    серия
    Acti 9
    наименование продукта
    Acti 9 iK60
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    IK60N
    описание полюсов
    3P
    число защищенных полюсов
    3
    [In] номинальный ток
    16 А в 30 °C
    тип сети
    Переменный ток
    технология расцепителя
    Термомагнитный
    код кривой
    C
    отключающая способность
    6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    стандарты
    EN/МЭК 60898-1
    сертификация продукта
    SNI
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    предел электромагнитного отключения
    5...10 x In
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц
    класс ограничения
    3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    индикатор положения контакта
    Нет
    тип управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    6
    высота
    85 мм
    ширина
    54 мм
    глубина
    78,5 мм
    масса продукта
    300 г
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    10000 циклы
    описание параметров блокировки
    Устройство для установки навесных замков
    соединения – клеммы
    Единая клемма (верхняя или нижняя) 1…25 мм² жесткий
    длина зачистки проводов
    14 мм для верхняя или нижняя соединение
    момент затяжки
    2 Н-м верхняя или нижняя
    защита от замыкания на землю
    Без
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    категория перенапряжения
    II
    рабочая температура окружающей среды
    -25…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for A9K24316: Circuit breaker; iK60a 3P (Версия 1.0)
    Дата 04.02.19
    Размер 267.2 KB
    Circuit breaker; iK60N 3P (Версия 1.0)
    Дата 08.06.14
    Размер 1.1 MB
    Дата 08.06.14
    Размер 276 KB
    Circuit breaker; iK60N 3P (Версия 1.0)
    Дата 13.03.14
    Размер 1.1 MB
    Дата 13.03.14
    Размер 276 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate iK60N 584418B according to IEC 60898-1:2002 +A1 +A2 (Версия 1.0)
    Licence CEBEC iK60N 20216 according to EN 60898-1 +A1 +A11 +A12 +A13 (Версия 1.0)
    Certificate CCA iK60N STR_2520 according to EN 60898-1:2003 +A1 +A11 +A12+A13 (Версия 1.0)
    Certificate iK60N IT-16264 according to IEC 60898-1:2002 +A1 +A2 (Версия 1.0)
    Licence VDE iK60N 40029061 according to EN 60898-1 +A1 +A11 +A12 +A13 (Версия 1.0)
    Certificate CCA iK60N 684910 according to IEC 60898-1 +A1 +A11 +A12 + A13 (Версия 1.0)
    Licence VDE iK60N 40029063 according to EN 60898-1 +A1 +A11 +A12 +A13 (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration FD16032922 iK60N (Версия 1.0)
    Дата 08.06.18
    Размер 1.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    iK60 PEP (Версия 1.1)
    Дата 18.10.12
    Размер 892.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.